Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Acessórios de pressostatos

060-007266

Designação de tipo: Tubo capilar, Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 50

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento do tubo capilar [mm]1500 mm
Comprimento do tubo capilar [pol.]59.0 in
Contains batteriesNo
Designação de tipoTubo capilar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosAcessórios de pressostatos
Mat. do tubo cap.COBRE
Material DescriptionCapillary Tube
Nome do produtoTubo capilar
Característica
Valor
Notas da con.Extremidade do tubo de 50 mm
Press. de entrada int./ext.Female
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote50 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.]1/4 in
Tipo de con. da pressão de entradaROSCA
Tipo de produtoAcessório
Usado para produtosKPMPRT

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.124 Quilograma
Peso líquido0.122 Quilograma
Volume0.225 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428314848
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm