Acessórios de pressostatos, Válvula para alívio de pressão
031E029866
Designação de tipo: Válvula para alívio de pressão, Peças incluídas: Parafuso de fixação, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
031E029866
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Válvula para alívio de pressão |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios de pressostatos |
| Material Description | Pressure Relief Valve M/20 |
| Nome do produto | Válvula para alívio de pressão |
| Peças incluídas | Parafuso de fixação |
Característica | Valor |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 8bfa0285-06ae-489d-bd08-2c68a96022a1 |
| SCIP dossier product name | CS Pressure Switch Accessories1 |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para comentários dos produtos | Para mangueira/tubo de 6mm |
| Usado para produtos | CS |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.036 Quilograma |
| Peso líquido | 0.034 Quilograma |
| Volume | 0.017 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423188222 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |