Acessórios de pressostatos
031E029666
Designação de tipo: Adaptador, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 20
031E029666
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Conexão padrão da saída de pressão | ISO 263 |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Adaptador |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios de pressostatos |
| Material Description | Nipple |
| Nome do produto | Adaptador |
| Notas da con. | Bifluxo |
| Press. de entrada int./ext. | Interno |
| Pressão de saída int./ext. | Externa |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Característica | Valor |
|---|---|
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d881a438-a71a-42f8-bac6-107944e1634f |
| SCIP dossier product name | CS Pressure Switch Accessories |
| Tamanho da con. de entrada de pressão [mm] | 10 x 1 |
| Tamanho da con. de saída de pressão [pol.] | 1/4 |
| Tipo da conexão da pressão de saída | ROSCA |
| Tipo de con. da pressão de entrada | M |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para comentários dos produtos | Para válvula para alívio de pressão |
| Usado para produtos | CS |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.014 Quilograma |
| Peso líquido | 0.013 Quilograma |
| Volume | 0.004 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |