Peça sobressalente, CS, Interruptor TPST
031E029166
Tipo de produto: Peça sobressalente, Usado para produtos: CS, Designação de tipo: Interruptor TPST, Interruptor TPST
031E029166
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Capacidade do contato | Máx. 12 A |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Interruptor TPST |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Função de contato | TPST |
| Grupo de produtos | Sistemas de contato |
| Material Description | CS Contact System M/5 |
| Nome do produto | Interruptor TPST |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 5 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tipo de produto | Peça sobressalente |
| Usado para produtos | CS |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.064 Quilograma |
| Peso líquido | 0.06 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.07 Litro |
| EAN/UPC | 5702423188208 |