Danfoss logo
F017-_0025_PressureSwitches_Spareparts_436866

Acessórios de pressostatos

017-436866

Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 5

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Con. da press. de entradaISO 228-1
Contains batteriesNo
Designação de tipoSolder nipple
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios de pressostatos
Material DescriptionSolder Nipple
Nome do produtoConector
Notas da con.Bifluxo
Peças incluídas1x arruela AI., bico
Press. de entrada int./ext.Female
Característica
Valor
Pressão de saída int./ext.Female
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote5 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9
SCIP dossier product nameRT Accessories -2
Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.]3/8
Tamanho da con. de saída de pressão [mm]8 mm
Tipo da conexão da pressão de saídaSolda, ODF
Tipo de con. da pressão de entradaG
Tipo de produtoAcessório
Usado para produtosMPRT

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.046 Quilograma
Peso líquido0.046 Quilograma
Volume0.021 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428043083
Proposition 65Cancer