Acessórios de pressostatos, Kit de vedação
017-425666
Designação de tipo: Kit de vedação, Usado para produtos: RT, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 25
017-425666
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Kit de vedação |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios de pressostatos |
| Material Description | Gasket Set For Sensor Pocket |
Característica | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Kit de vedação |
| Notas da con. | 6h de tolerância |
| Peças incluídas | Conjunto de gaxetas |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 25 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da con. de entrada de pressão [mm] | 18 x 1.5 |
| Tipo de con. da pressão de entrada | M |
| Tipo de produto | Accessory |
| Usado para produtos | RT |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.021 Quilograma |
| Peso líquido | 0.02 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.01 Litro |
| EAN/UPC | 5702428043212 |