Pressostato, MBC 5000
061B503266
Faixa de regul.: 16 - 160, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 300
061B503266
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Aprovação | CCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaUA |
| Capacidade do contato | 120/250Vca, 1 16 A Função piloto120/250Vac, 6A resistive120/250Vac,2,9FLA,17,4LRA |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | 5251-1CB04 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Conex. de press. pad. | ISO 228-1 |
| Conex. elétr. | Plugue DIN |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. @ ajuste de faixa máx. [bar] | 30.00 bar |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [bar] | 15.00 bar |
| Elemento sensor de pressão | Pistão |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 160.00 bar |
| Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | 16.00 bar |
| Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx] | 16.00 MPa |
| Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín] | 1.60 MPa |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 60 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 140 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função de contato | SPDT |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | MBC 5000 Pressure Switch M/32 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | E31024 |
| Nome do produto | Pressostato |
| Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
| Pressão de ruptura [bar] | 1200.0 bar |
| Pressão de teste máx. [bar] Pe | 300.0 bar |
| Pressão Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Pressão máx. de teste[psig] | 4351.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 4350 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 300.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 32 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Restabelecimento | Automático |
| SCIP dossier no. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dossier product name | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
| Tamanho da con. el. | Pg 11 |
| Tipo da con. de press. | G |
| Tipo de produto | MBC 5000 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.309 Quilograma |
| Peso líquido | 0.21 Quilograma |
| Volume | 0.647 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |