Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B100066, 061B103066

Pressostato, MBC 5100

061B103066

Faixa de regul.: 5 - 20, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 150

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
Capacidade do contatoAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
CE markYes
Chave de especificação3231-1CB04
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP65
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.ISO 228-1
Conex. elétr.Plugue DIN
Configuração de fábrica [MPa]1.700 MPa
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. @ ajuste de faixa máx. [bar]2.50 bar
Dif. @ ajuste de faixa mín. [bar]1.00 bar
Elemento sensor de pressãoDiafragma
Espec. elétrica padrãoEN 60947-5
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]20.00 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]5.00 bar
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx]2.00 MPa
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín]0.50 MPa
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]14 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Nome do produtoPressostato
Padrão da conex. elétr.EN 175301-803-A
Pressão de ruptura [bar]300.0 bar
Pressão de teste máx. [bar] Pe150.0 bar
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de teste[psig]2176.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]2175 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]150.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Sinal de alarmeDescendente
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.Pg 11
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoMBC 5100

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.298 Quilograma
Peso líquido0.248 Quilograma
Volume0.647 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423213658
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm