Pressostato, MBC 5100
061B025566
Faixa de regul.: -0.2 - 4, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 15
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: MBC 5000 / MBC 5100
061B025566
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Aprovação | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaTYSK |
| Capacidade do contato | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | 1211-1DB04 |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Conex. de press. pad. | ISO 228-1 |
| Conex. elétr. | Plugue DIN |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. @ ajuste de faixa máx. [bar] | 0.45 bar |
| Dif. @ ajuste de faixa mín. [bar] | 0.30 bar |
| Elemento sensor de pressão | Foles |
| Espec. elétrica padrão | EN 60947-5 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 4.00 bar |
| Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | -0.20 bar |
| Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx] | 0.40 MPa |
| Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín] | -0.02 MPa |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 85 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 185 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função de contato | SPDT |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 LB |
| Nome do produto | Pressostato |
| Notas da conexão de pressão | Com flange |
| Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
| Pressão de ruptura [bar] | 30.0 bar |
| Pressão de teste máx. [bar] Pe | 15.0 bar |
| Pressão Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Pressão máx. de teste[psig] | 218.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 220 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 15.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 32 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Restabelecimento | Automático |
| SCIP dossier no. | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dossier product name | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Sinal de alarme | Descendente |
| Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
| Tamanho da con. el. | Pg 11 |
| Tipo da con. de press. | G |
| Tipo de produto | MBC 5100 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.296 Quilograma |
| Peso líquido | 0.246 Quilograma |
| Volume | 0.647 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424062811 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |