Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B010966

Pressostato, MBC 5100

061B010966

Faixa de regul.: -0.2 - 1, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 15

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
Capacidade do contatoAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
CE markYes
Chave de especificação1011-2CB04
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP65
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.ISO 228-1
Conex. elétr.Plugue DIN
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. @ ajuste de faixa máx. [bar]0.45 bar
Dif. @ ajuste de faixa mín. [bar]0.30 bar
Elemento sensor de pressãoFoles
Espec. elétrica padrãoEN 60947-5
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]1.00 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]-0.20 bar
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx]0.10 MPa
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín]-0.02 MPa
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Nome do produtoPressostato
Padrão da conex. elétr.EN 175301-803-A
Pressão de ruptura [bar]30.0 bar
Pressão de teste máx. [bar] Pe15.0 bar
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de teste[psig]218.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]220 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]15.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote32 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.M20
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoMBC 5100

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.312 Quilograma
Peso líquido0.262 Quilograma
Volume0.647 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423213689
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm