Danfoss logo
Pressure switch, KPS45_060-410666, 060-411466

Pressostato, KPS45

060-411466

Diferencial [bar]: 5, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUAUL
Capacidade do contatoLR máx. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP67
Comentários sobre con. elét.Prensa-cabode metal
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.ISO 228-1
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Configuração de fábrica [MPa]3.000 MPa
Configuração de fábrica [psig]435.0 psig
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]5.00 bar
Diferencial [psi]73.00 psi
Elemento sensor de pressãoDiafragma
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-13 °F
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Função de contatoSPDT ouro
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionKPS45 Pressure Switch I/12
Nome do arquivo de aprovação ULE73170
Nome do produtoPressostato
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Pressão de ruptura [bar]240.0 bar
Pressão de teste máx. [bar] Pe180.0 bar
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de teste[psig]2611.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]1740 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]120.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product nameKPS Pressure Switch
Sinal de alarmeAscendente
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.Pg 13.5
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoKPS45
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.141 Quilograma
Peso líquido1.056 Quilograma
Volume1.87 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423147137
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm