Danfoss logo
Pressure switch, KPS39_060-410466

Pressostato, KPS39

060-410466

Faixa de regul.: 10 - 35, Diferencial [bar]: 2 - 6, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 45

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUA
Capacidade do contatoLR máx. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP67
Comentários sobre con. elét.Prensa-cabode metal
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.ISO 228-1
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [Máx]6.00 bar
Diferencial [bar] [Mín]2.00 bar
Diferencial [psi] [Máx]87.00 psi
Diferencial [psi] [Mín]29.00 psi
Elemento sensor de pressãoFoles
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]35.00 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]10.00 bar
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx]3.50 MPa
Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín]1.00 MPa
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]508.00 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]145.00 psig
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Função de contatoSPDT ouro
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionKPS39 Pressure Switch I/12
Nome do produtoPressostato
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe53.0 bar
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de teste[psig]769.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]653 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produto idêntico060-310766
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dossier product nameKPS Pressure Switch
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.Pg 13.5
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoKPS39

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.985 Quilograma
Peso líquido0.9 Quilograma
Volume1.87 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423142828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm