Pressostato, KPS39
060-319266
Faixa de regul.: 10 - 35, Diferencial [bar]: 2 - 6, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 45
060-319266
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprovação | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUA |
| Capacidade do contato | LR máx. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Comentários sobre con. elét. | Prensa-cabode metal |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Conex. de press. pad. | ISO 228-1 |
| Conex. elétr. | Entrada para cabo parafusado |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] [Máx] | 6.00 bar |
| Diferencial [bar] [Mín] | 2.00 bar |
| Diferencial [psi] [Máx] | 87.00 psi |
| Diferencial [psi] [Mín] | 29.00 psi |
| Elemento sensor de pressão | Foles |
| EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 propriedades elétricas | Isolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Equipamento | Without bracket |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 35.00 bar |
| Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | 10.00 bar |
| Faixa de regulagem [MPa] Pe [Máx] | 3.50 MPa |
| Faixa de regulagem [MPa] Pe [Mín] | 1.00 MPa |
| Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] | 508.00 psig |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] | 145.00 psig |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função de contato | SPDT ouro |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | KPS39 Pressure Switch M/8 |
| Nome do produto | Pressostato |
| Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
| Pressão de teste máx. [bar] Pe | 53.0 bar |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de teste[psig] | 769.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 653 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 45.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produto idêntico | 060-419266 |
| Qnt. do pacote | 8 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Restabelecimento | Automático |
| SCIP dossier no. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP dossier product name | KPS Pressure Switch |
| Tamanho da con. de pressão | 3/8 |
| Tamanho da con. el. | Pg 13.5 |
| Tipo da con. de press. | G |
| Tipo de produto | KPS39 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.878 Quilograma |
| Peso líquido | 0.793 Quilograma |
| Volume | 2.518 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142712 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |