Pressostato, KPS33
060-311766
Diferencial [bar]: 0.2, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP67, Pressão máx.de trabalho [bar]: 10
060-311766
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprovação | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ChinaUAUL |
| Capacidade do contato | LR máx. 50 AAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Comentários sobre con. elét. | Prensa-cabode metal |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Conex. de press. pad. | ISO 228-1 |
| Conex. elétr. | Entrada para cabo parafusado |
| Configuração de fábrica [MPa] | 0.070 MPa |
| Configuração de fábrica [psig] | 10.2 psig |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] | 0.20 bar |
| Diferencial [psi] | 3.00 psi |
| Elemento sensor de pressão | Foles |
| EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 propriedades elétricas | Isolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função de contato | SPDT ouro |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| Material Description | KPS33 Pressure Switch M/8 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | E73170 |
| Nome do produto | Pressostato |
| Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
| Pressão de teste máx. [bar] Pe | 10.0 bar |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de teste[psig] | 145.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 145 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 10.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 8 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Restabelecimento | Automático |
| SCIP dossier no. | d1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c |
| SCIP dossier product name | KPS Pressure Switch |
| Sinal de alarme | Ascendente |
| Tamanho da con. de pressão | 3/8 |
| Tamanho da con. el. | Pg 13.5 |
| Tipo da con. de press. | G |
| Tipo de produto | KPS33 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.132 Quilograma |
| Peso líquido | 1.047 Quilograma |
| Volume | 2.518 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423146918 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |