Danfoss logo
KP37 Pressure Switch I/48, KP37_060-601491

Pressostato, KP37

060-601491

Faixa de regul.: 5 - 20, Diferencial [bar]: 1.8 - 3, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: R, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 28

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoCCCCELVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP30
Classificação do invólucro Nema (~)1
Conex. de press. pad.ISO 7-1
Conex. elétr.vedação de cabo de borracha
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [Máx]3.00 bar
Diferencial [bar] [Mín]1.80 bar
Diferencial [psi] [Máx]44.00 psi
Diferencial [psi] [Mín]26.00 psi
Elemento sensor de pressãoFoles
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]20.00 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]5.00 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]290.00 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]73.00 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionKP37 Pressure Switch I/48
Nome do arquivo de aprovação ULE31024MH27572
Nome do produtoPressostato
Pressão de teste máx. [bar] Pe32.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de teste[psig]464.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]405 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]28.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote48 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.6-14 mm
Tipo da con. de press.R
Tipo de produtoKP37
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.317 Quilograma
Peso líquido0.303 Quilograma
Volume0.469 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428889834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm