Danfoss logo
KPI36 Pressure Switch M/30

Pressostato, KPI35

060-543166

Diferencial [bar]: 0.6, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP55, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: KP / KPI

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 Vfor gold 1…30 mA, 5...30 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP55
Comentários sobre con. elét.Prensa-cabode metal
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.ISO 228-1
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Configuração de fábrica [MPa]0.400 MPa
Configuração de fábrica [psig]58.0 psig
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]0.60 bar
Diferencial [psi]9.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressãoFoles
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]149 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT ouro
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKPI35 Pressure Switch M/30
Nome do arquivo de aprovação ULE31024
Nome do produtoPressostato
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe18.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de teste[psig]261.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]261 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]18.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote30 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Sinal de alarmeDescendente
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.Pg 13.5
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoKPI35
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.489 Quilograma
Peso líquido0.455 Quilograma
Volume1.219 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423143023
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm