Pressostato, KP36
060-401966
Faixa de regul.: 2 - 14, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17
060-401966
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Amb. Temp. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Aprovação | CCCCECMIMEACLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2 |
| Capacidade do contato | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classificação da carcaça IP | IP30 |
| Classificação do invólucro Nema (~) | 1 |
| Conex. de press. pad. | ISO 228-1 |
| Conex. elétr. | vedação de cabo de borracha |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] [Máx] | 4.00 bar |
| Diferencial [bar] [Mín] | 0.70 bar |
| Diferencial [psi] [Máx] | 58.00 psi |
| Diferencial [psi] [Mín] | 10.00 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento sensor de pressão | Foles |
| EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2 |
| EN 60947 propriedades elétricas | Isolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Equipamento | Parada de foles |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 14.00 bar |
| Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | 2.00 bar |
| Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] | 203.00 psig |
| Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] | 29.00 psig |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 149 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Função de contato | SPDT |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | KP36 Pressure Switch I/48 |
| Nome do arquivo de aprovação UL | E31024MH27572 |
| Nome do produto | Pressostato |
| Pressão de teste máx. [bar] Pe | 22.0 bar |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de teste[psig] | 319.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 245 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 17.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 48 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Restabelecimento | Automático |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
| Tamanho da con. el. | 6-14 mm |
| Tipo da con. de press. | G |
| Tipo de produto | KP36 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.314 Quilograma |
| Peso líquido | 0.279 Quilograma |
| Volume | 0.46 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423142804 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |