Danfoss logo
Pressure switch and transparent cover KP35/36, IP55_060-315766

Pressostato, KPI36

060-315866

Faixa de regul.: 2 - 12, Diferencial [bar]: 0.5 - 1.6, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP55, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoCCCCECMIMEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP55
Comentários sobre con. elét.Prensa-cabode metal
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.ISO 228-1
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [Máx]1.60 bar
Diferencial [bar] [Mín]0.50 bar
Diferencial [psi] [Máx]23.00 psi
Diferencial [psi] [Mín]7.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressãoFoles
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]12.00 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]2.00 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]174.00 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]29.00 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKPI36 Pressure Switch I/30
Nome do arquivo de aprovação ULE31024
Nome do produtoPressostato
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe18.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de teste[psig]261.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]261 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]18.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote30 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.Pg 13.5
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoKPI36
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.466 Quilograma
Peso líquido0.42 Quilograma
Volume0.892 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428376310
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm