Danfoss logo
KP36_060-217866, 060-217891, 060-218766

Pressostato, KP36

060-217891

Faixa de regul.: 1 - 10.5, Diferencial [bar]: 0.7, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 17

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoCCCCEEACFMLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contato120Vac,16FLA,96LRA,3ATarefaPilotoResistência de 16 A, uma faseResistência de 8 A, uma fase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP30
Classificação do invólucro Nema (~)1
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.ANSI/ASME B1.20.1
Conex. elétr.Conector de cabo articulado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]0.70 bar
Diferencial [psi]10.00 psi
Elemento sensor de pressãoFoles
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]10.50 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]1.00 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]150.00 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]14.50 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionKP36 Pressure Switch M/36
Nome do arquivo de aprovação ULE31024MH27572
Nome do produtoPressostato
Pressão de teste máx. [bar] Pe22.0 bar
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de teste[psig]319.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]245 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]17.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote36 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Refrigerantes aprovados pela ULR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
RestabelecimentoMáx. manual
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Tamanho da con. de pressão1/4-18
Tamanho da con. el.NPSM 1/2 - 14
Tipo da con. de press.NPT
Tipo de produtoKP36
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.378 Quilograma
Peso líquido0.338 Quilograma
Volume0.57 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424497316
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm