Danfoss logo
KP34 Pressure switch, 1/4 in -18 NPT, IP30, code 060-538666

Pressostato, KP34

060-214866

Faixa de regul.: 0.14 - 1.07, Diferencial [bar]: 0.21, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: NPT, Tamanho da con. de pressão: 1/4-18, Classificação da carcaça IP: IP30, Pressão máx.de trabalho [bar]: 4
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: KP / KPI

Substituição recomendada: 060-214891

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoCCCCEEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contato120Vac,16FLA,96LRA,3ATarefaPilotoResistência de 16 A, uma fase240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)Resistência de 8 A, uma fase
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP30
Classificação do invólucro Nema (~)1
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.ANSI/ASME B1.20.1
Conex. elétr.Conector de cabo articulado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]0.21 bar
Diferencial [psi]3.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressãoFoles
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]1.07 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]0.14 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]15.00 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]2.00 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKP34 Pressure Switch M/10
Nome do arquivo de aprovação ULE31024MH27572
Nome do produtoPressostato
Pressão de teste máx. [bar] Pe6.0 bar
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de teste[psig]87.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]58 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]4.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Refrigerantes aprovados pela ULR1234yfR1234ze(E)R452BR454AR454CR455A
RestabelecimentoMáx. manual
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Tamanho da con. de pressão1/4-18
Tamanho da con. el.NPSM 1/2 - 14
Tipo da con. de press.NPT
Tipo de produtoKP34
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.543 Quilograma
Peso líquido0.432 Quilograma
Volume1.993 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423228799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm