Danfoss logo
Pressure switch, KPI35_060-130366

Pressostato, KPI35

060-130366

Diferencial [bar]: 1.4, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Classificação da carcaça IP: IP55, Pressão máx.de trabalho [bar]: 18

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
AprovaçãoCCCCECMIMEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Capacidade do contatoAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP55
Conex. de press. pad.ISO 228-1
Conex. elétr.vedação de cabo de borracha
Configuração de fábrica [MPa]0.480 MPa
Configuração de fábrica [psig]70.0 psig
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]1.40 bar
Diferencial [psi]20.00 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressãoFoles
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]149 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
In scope of WEEEYes
Material DescriptionKPI35 Pressure Switch M/30
Nome do arquivo de aprovação ULE31024
Nome do produtoPressostato
Pressão de teste máx. [bar] Pe18.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de teste[psig]261.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]261 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]18.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote30 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
Sinal de alarmeAscendente
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.6-14 mm
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoKPI35
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.464 Quilograma
Peso líquido0.423 Quilograma
Volume1.219 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423215430
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm