Danfoss logo
CS pressure switch

Pressostato, CS

031E027166

Faixa de regul.: 4 - 12, Função de contato: TPST, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Classificação da carcaça IP: IP43, Pressão máx.de trabalho [bar]: 12

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoCEEACLVDRoHSTYSKUA
Capacidade do contatoAC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP43
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.ISO 228-1
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. @ ajuste de faixa máx. [bar] [Máx]4.00 bar
Dif. @ ajuste de faixa máx. [bar] [Mín]2.00 bar
Dif. @ ajuste de faixa mín. [bar] [Máx]1.50 bar
Dif. @ ajuste de faixa mín. [bar] [Mín]1.00 bar
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressãoDiafragma
EquipamentoRelief valve 6 mm
Espec. elétrica padrãoEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]12.00 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]4.00 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]174.00 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]58.00 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoTPST
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
In scope of WEEEYes
Material DescriptionCS Pressure Switch M/30
Nome do produtoPressostato
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Pressão de teste máx. [bar] Pe20.0 bar
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de teste[psig]290.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]174 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]12.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote30 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP dossier product nameCS Pressure Switch
Tamanho da con. de pressão1/2
Tamanho da con. el.Pg 16
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoCS

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.528 Quilograma
Peso líquido0.436 Quilograma
Volume1.219 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423218868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm