Pressostato, CS
031E023766
Função de contato: TPST, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Pressão Macho/Fêmea: FÊMEA, Classificação da carcaça IP: IP55, Pressão máx.de trabalho [bar]: 12
031E023766
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Aprovação | CEEACLVDRoHSTYSKUA |
| Capacidade do contato | AC3=12 A, 220 - 415 VAC3=9 A, 600 VDC13=2 A, 220 VDC14=2 A, 220 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP55 |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Conex. de press. pad. | ISO 228-1 |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] | 2.00 bar |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Equipamento | Válvula para alívio de 1/4 pol |
| Espec. elétrica padrão | EN 60947-4/-5 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -4 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
Característica | Valor |
|---|---|
| Função de contato | TPST |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | CS Pressure Switch M/30 |
| Nome do produto | Pressostato |
| Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
| Pressão de teste máx. [bar] Pe | 20.0 bar |
| Pressão Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Pressão máx. de teste[psig] | 290.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 174 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 12.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 30 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Restabelecimento | Automático |
| SCIP dossier no. | e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0 |
| SCIP dossier product name | CS Pressure Switch |
| Tamanho da con. de pressão | 1/2 |
| Tamanho da con. el. | Pg 16 |
| Tipo da con. de press. | G |
| Tipo de produto | CS |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.542 Quilograma |
| Peso líquido | 0.438 Quilograma |
| Volume | 1.219 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428005128 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |