Pressostato, BCP3H
017B0138
Faixa de regul.: 0 - 6, Diferencial [bar]: 0.4, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 16
017B0138
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios de pressostatos |
| Aprovação | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTÜVUA |
| Capacidade do contato | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Categoria | IV |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Conex. de press. pad. | ISO 228-1 |
| Conex. elétr. | Plugue DIN |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] | 0.40 bar |
| Diferencial [psi] | 5.80 psi |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elemento sensor de pressão | Foles |
| Espec. elétrica padrão | EN 60947-4/-5 |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx] | 6.00 bar |
| Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín] | 0.00 bar |
| Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx] | 87.02 psig |
| Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín] | 0.00 psig |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 158 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -4 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função de contato | SPDT ouro |
| Funcional | NÃO |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| In scope of WEEE | Yes |
| Mais informações | Stainless steel bellowsStainless steel connector |
| Material Description | BCP3H Pressure Switch M/9 |
| Nome do produto | Pressostato |
| Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803 |
| Pressão de ruptura [bar] | 24.0 bar |
| Pressão de teste máx. [bar] Pe | 17.6 bar |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de teste[psig] | 255.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 230 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 16.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 9 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Restabelecimento | Máx. manual |
| SCIP dossier no. | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| SCIP dossier product name | BCP |
| Tamanho da con. de pressão | 1/2 |
| Tamanho da con. el. | Pg 11 |
| Tipo da carga de contato | A |
| Tipo da con. de press. | G |
| Tipo de produto | BCP3H |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.624 Quilograma |
| Peso líquido | 0.582 Quilograma |
| Volume | 1.736 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428433570 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |