Danfoss logo
BCP5H Pressure controller/ Pressure limite

Pressostato, BCP6H

017B0050

Faixa de regul.: 5 - 25, Diferencial [bar]: 1.5, Restabelecimento: Máx. manual, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios de pressostatos
AprovaçãoCEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA
Capacidade do contatoAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
CategoriaIV
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Classificação da carcaça IPIP65
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.ISO 228-1
Conex. elétr.Plugue DIN
Contains batteriesNo
Descrição do produtoPressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar]1.50 bar
Diferencial [psi]21.80 psi
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor de pressãoFoles
Espec. elétrica padrãoEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Faixa de regulagem [bar] Pe [Máx]25.00 bar
Faixa de regulagem [bar] Pe [Mín]5.00 bar
Faixa de regulagem [psig] Pe [Máx]362.59 psig
Faixa de regulagem [psig] Pe [Mín]72.52 psig
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT ouro
FuncionalNÃO
Grupo de fluido1
Grupo de produtosPressostatose termostatos
In scope of WEEEYes
Material DescriptionBCP6H Pressure Switch M/9
Nome do produtoPressostato
Padrão da conex. elétr.EN 175301-803
Pressão de ruptura [bar]60.0 bar
Pressão de teste máx. [bar] Pe44.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de teste[psig]638.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]580 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]40.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote9 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RestabelecimentoMáx. manual
SCIP dossier no.d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP dossier product nameBCP
Tamanho da con. de pressão1/2
Tamanho da con. el.Pg 11
Tipo da carga de contatoA
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoBCP6H

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.624 Quilograma
Peso líquido0.463 Quilograma
Volume1.736 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423248155
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm