Pressostatodiferencial, RT266AL
017D008166
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0 - 0.9, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 7
017D008166
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Acessórios do produto | Acessórios genéricosAcessórios de pressostatos |
| Aprovação | CCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaUA |
| Capacidade do contato | AC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Classificação da carcaça IP | IP66 |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Conex. de press. pad. | ISO 228-1 |
| Conex. elétr. | Entrada para cabo parafusado |
| Contains batteries | No |
| Descrição do produto | diferencial Pressostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. de contato | 0.05 bar |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EN 60947 propriedades de fiação | Flex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2 |
| EN 60947 propriedades elétricas | Isolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVProt. contra curto-circuito, fusível: 10A |
| Espec. elétrica padrão | EN 60947-4/-5 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Máx] | 0.90 bar |
| Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Mín] | 0.00 bar |
| Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Máx] | 0.09 MPa |
| Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Mín] | 0.00 MPa |
| Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Máx] | 13.1 psi |
| Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Mín] | 0.0 psi |
| Faixa de pressão [bar] Pe [Máx] | 6.00 bar |
| Faixa de pressão [bar] Pe [Mín] | -1.00 bar |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 149 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -4 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Máx] | 6 bar |
| Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Mín] | -1 bar |
| Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Máx] | 87 psig |
| Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Mín] | -15 psig |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função de contato | SPDT (zona neutra) |
| Funcional | Sistemas de contato |
| Grupo de produtos | Pressostatose termostatos |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | RT266AL Diff. Pressure Switch M/9 |
| Nome do produto | Pressostatodiferencial |
| Notas da conexão de pressão | Bico de solda d6,5/D10mm |
| Padrão da conex. elétr. | DIN 40430 |
| Pressão de teste máx. [bar] Pe | 8.0 bar |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de teste[psig] | 116.0 psig |
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 101 psig |
| Pressão máx.de trabalho [bar] | 7.0 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 9 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Restabelecimento | Automático |
| SCIP dossier no. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dossier product name | RT Presso_Diff.Presso |
| Tamanho da con. de pressão | 3/8 |
| Tamanho da con. el. | 2xPg 13.5 |
| Tempo de liberação do relé [s] | 0 s |
| Tipo da con. de press. | G |
| Tipo de produto | RT266AL |
| Zona neutra máx. [bar] | 0.23 bar |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.4 Quilograma |
| Peso líquido | 1.149 Quilograma |
| Volume | 4.715 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428042680 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |