Danfoss logo
Differential pressure switch_ RT260A_017D002366, 017D002466, 017D007266

Pressostatodiferencial, RT265A

017D007266

Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 1 - 6, Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Classificação da carcaça IP: IP66, Pressão máx.de trabalho [bar]: 42

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios genéricosAcessórios de pressostatos
AprovaçãoCCCCECMIMEACLVDRoHSRoHS ChinaUA
Capacidade do contatoAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
CE markYes
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP66
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.ISO 228-1
Conex. elétr.Entrada para cabo parafusado
Contains batteriesNo
Descrição do produtodiferencial Pressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. de contato0.50 bar
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EN 60947 propriedades de fiaçãoFlex, casquilhos: 0.2-1.5 mm2Flex, sem casquilhos: 0.2-2.5 mm2Sólido/torcido: 0.2-2.5 mm2
EN 60947 propriedades elétricasIsolamento: 400VGrau de poluição: 3Tensão de impulso nominal: 4 kVProt. contra curto-circuito, fusível: 10A
Espec. elétrica padrãoEN 60947-4/-5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Máx]6.00 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Mín]1.00 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Máx]0.60 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Mín]0.10 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Máx]87.0 psi
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Mín]14.5 psi
Faixa de pressão [bar] Pe [Máx]36.00 bar
Faixa de pressão [bar] Pe [Mín]-1.00 bar
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-50 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-58 °F
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Máx]36 bar
Característica
Valor
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Mín]-1 bar
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Máx]522 psig
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Mín]-15 psig
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT+SPST
FuncionalSistemas de contato
Grupo de produtosPressostatose termostatos
In scope of WEEEYes
Material DescriptionRT265A Diff. Pressure Switch M/9
Nome do produtoPressostatodiferencial
Notas da conexão de pressãoBico de solda d6,5/D10mm
Padrão da conex. elétr.DIN 40430
Peças incluídasCertificado de produto
Pressão de teste máx. [bar] Pe47.0 bar
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de teste[psig]681.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]609 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]42.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote9 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RefrigerantesR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507CR717
Refrigerantes aprovados pela ULR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dossier product nameRT Presso_Diff.Presso
Tamanho da con. de pressão3/8
Tamanho da con. el.2xPg 13.5
Tempo de liberação do relé [s]0 s
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoRT265A

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.32 Quilograma
Peso líquido1.042 Quilograma
Volume4.715 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428042710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm