Danfoss logo
MBC 5180_061B821666

Pressostatodiferencial, MBC 5180

061B128966

Restabelecimento: Automático, Tipo da con. de press.: G, Tipo da con. de press.: G, Classificação da carcaça IP: IP65, Pressão máx.de trabalho [bar]: 45

Especificação do Produto

Característica
Valor
Acessórios do produtoAcessórios genéricos
AprovaçãoABSCCCCCSCEEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA
Capacidade do contatoAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
CE markYes
Chave de especificação2031-3DB04
China RoHS complianceYes
Classificação da carcaça IPIP65
Comentários sobre con. elét.Metal
Con. elétrica Macho/FêmeaFÊMEA
Conex. de press. pad.ISO 228-1
Conex. elétr.Plugue DIN
Contains batteriesNo
Descrição do produtodiferencial Pressostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Espec. elétrica padrãoEN 60947-5
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Máx]5.00 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [bar] [Mín]0.30 bar
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Máx]0.50 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [MPa] [Mín]0.03 MPa
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Máx]72.5 psi
Faixa de ajuste de pressão dif. [psi] [Mín]4.3 psi
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]85 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-10 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]14 °F
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Máx]30 bar
Faixa operac. lado LP [bar] Pe [Mín]0 bar
Característica
Valor
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Máx]435 psig
Faixa operac. lado LP [psig] Pe [Mín]0 psig
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de contatoSPDT
FuncionalNÃO
Grupo de produtosPressostatose termostatos
Material DescriptionMBC 5180 Diff. Pressure Switch M/10
Nome do produtoPressostatodiferencial
Notas da conexão de pressãoCom flange
Padrão da conex. elétr.EN 175301-803-A
Pressão de ruptura [bar]90.0 bar
Pressão de teste máx. [bar] Pe68.0 bar
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão máx. de teste[psig]986.0 psig
Pressão máx. de trabalho [psig]653 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]45.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
RestabelecimentoAutomático
SCIP dossier no.69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dossier product nameMBC 5100 5000 Pressure Switch
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.Pg 9
Tempo de liberação do relé [s]0 s
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoMBC 5180

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.404 Quilograma
Peso líquido0.288 Quilograma
Volume0.989 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423228072
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm