Transmissor de pressão, MBS 8250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625.94 psi
064G4001
Conex. elétr.: AMP Econoseal, Série J, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 8250-3416-A2GB04-1
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Transmissores de pressão, Transmissores de pressão
064G4001
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| - comum | Pino 2 |
| Alimentação + | Pino 1 |
| Amortecedor de pulsos | Yes |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | MBS 8250-3416-A2GB04-1 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Comentários sobre con. elét. | Integrado |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
| Conex. de press. pad. | DIN 3852-E |
| Conex. elétr. | AMP Econoseal, Série J |
| Conexão de pressão HEX [mm] | 22.0 mm |
| Contains batteries | No |
| Demanda de monitoramento de falha | NÃO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diafr. fluxo | NÃO |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão [bar] [Max] | 250.00 bar |
| Faixa de pressão [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Faixa de pressão [psi] [Máx] | 3625.94 psi |
| Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0.00 psi |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 100 °C |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | 0 °C |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 212 °F |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | 32 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 105 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 221 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 125 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 257 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -4 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Sensores |
| Intrinsecamente seguro | NÃO |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8250-3416-A2GB04-1 I |
| Mudança térmica HTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Mudança térmica LTR ±FS/10 K [%] | 0.20 % RH |
| Nome do produto | Transmissor de pressão |
| Precisão @ temp. de ref. ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Precisão, máx. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Precisão, típica +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 1400.0 bar |
| Pressão máx. de sobrecarga [psi] | 20305 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produto idêntico | 064G1065 |
| Qnt. do pacote | 48 pc |
| Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] | 90.0 % RH |
| Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] | 10.0 % RH |
| REACH Candidate List substances | No |
| Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
| Saída + | Pino 3 |
| Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Sinal de saída | Ratio metric |
| Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
| Tamanho da con. el. | 3 pin |
| TEB interno CTR ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Temperatura de referência [°C] | 25 °C |
| Temperatura de referência [°F] | 77 °F |
| Tempo de resposta, máx. [ms] | 1 ms |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 5.50 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 4.50 V |
| Tipo da con. de press. | G |
| Tipo de produto | MBS 8250 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.063 Quilograma |
| Peso líquido | 0.059 Quilograma |
| Volume | 0.13 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423268177 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |