Danfoss logo
Pressure transmitter, MBS 8200_064G1204, 064G4010, 064G4022

Transmissor de pressão, MBS 8200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

064G1204

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 14 x 1.5, Chave de especificação: MBS 8200-2026-C1FA08-1
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Transmissores de pressão, Transmissores de pressão

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 3
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMBS 8200-2026-C1FA08-1
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.ISO 6149-2
Conex. elétr.M12 x 1
Conexão de pressão HEX [mm]27.0 mm
Contains batteriesNo
Demanda de monitoramento de falhaSim
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]10.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]145.00 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]85 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]10 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]185 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]50 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-4 °F
Característica
Valor
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8200-2026-C1FA08-1
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.IEC 61076-2-101
Precisão @ temp. de ref. ±FS [%]1.50 % RH
Precisão, máx. +/- FS [%]1.00 % RH
Precisão, típica +/- FS [%]0.5 % RH
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]113.7 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi]1650 psi
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote24 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx]90.0 % RH
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín]10.0 % RH
REACH Candidate List substancesNo
Ref. de unidade de press.Absolute
Saída +Pino 2
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Sinal de saídaRatio metric
Tamanho da con. de pressão14 x 1.5
Tamanho da con. el.4 pin
TEB interno CTR ±FS [%]1.50 % RH
TEB interno HTR ±FS [%]3.00 % RH
TEB interno LTR ±FS [%]3.00 % RH
Temperatura de referência [°C]25 °C
Temperatura de referência [°F]77 °F
Tempo de resposta, máx. [ms]1 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]5.25 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]4.75 V
Tipo da con. de press.M
Tipo de produtoMBS 8200

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.075 Quilograma
Peso líquido0.068 Quilograma
Volume0.098 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428539463
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens