Transmissor de pressão, MBS 8200, 0 bar - 5 bar, 0 psi - 72.05 psi
064G1143
Conex. elétr.: Baioneta, Tipo da con. de press.: M, Tamanho da con. de pressão: 14 x 1.5, Chave de especificação: MBS 8200-1726-C6FA08-3
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Transmissores de pressão, Transmissores de pressão
064G1143
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| - comum | Pino 2 |
| Alimentação + | Pino 1 |
| Amortecedor de pulsos | No |
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP67 |
| Comentários sobre con. elét. | DIN 72585-A1-3.1-Au (ABS) |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
| Conex. de press. pad. | ISO 6149-2 |
| Conex. elétr. | Baioneta |
| Conexão de pressão HEX [mm] | 27.0 mm |
| Contains batteries | No |
| Demanda de monitoramento de falha | Sim |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diafr. fluxo | NÃO |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão [bar] [Max] | 5.00 bar |
| Faixa de pressão [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Faixa de pressão [psi] [Máx] | 72.05 psi |
| Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0.00 psi |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 85 °C |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | 10 °C |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 185 °F |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | 50 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 125 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 257 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -40 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 125 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | -20 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 257 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | -4 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Sensores |
| Intrinsecamente seguro | NÃO |
| Lim. de saída Relação alta [%] | 93.00 % RH |
| Lim. de saída Relação baixa [%] | 6.00 % RH |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 8200-1726-C6FA08-3 |
| Nome do produto | Transmissor de pressão |
| Padrão da conex. elétr. | DIN 72585 |
| Precisão @ temp. de ref. ±FS [%] | 1.50 % RH |
| Precisão, máx. +/- FS [%] | 1.00 % RH |
| Precisão, típica +/- FS [%] | 0.5 % RH |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 113.7 bar |
| Pressão máx. de sobrecarga [psi] | 1650 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 24 pc |
| Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx] | 90.0 % RH |
| Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín] | 10.0 % RH |
| REACH Candidate List substances | No |
| Ref. de unidade de press. | Absolute |
| Saída + | Pino 3 |
| Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.20 % RH |
| Sinal de saída | Ratio metric |
| Tamanho da con. de pressão | 14 x 1.5 |
| Tamanho da con. el. | 3 pin |
| TEB interno CTR ±FS [%] | 1.50 % RH |
| TEB interno HTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| TEB interno LTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Temperatura de referência [°C] | 25 °C |
| Temperatura de referência [°F] | 77 °F |
| Tempo de resposta, máx. [ms] | 1 ms |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 5.25 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 4.75 V |
| Tipo da con. de press. | M |
| Tipo de produto | MBS 8200 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.083 Quilograma |
| Peso líquido | 0.076 Quilograma |
| Volume | 0.097 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946490 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |