Danfoss logo
MBS 8200/8250 Pressure transmitter

Transmissor de pressão, MBS 8250, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306.1 psi

064G4032

Conex. elétr.: Packard redondo da Metri-Pack, Tipo da con. de press.: UNF, Tamanho da con. de pressão: 7/16-20, Chave de especificação: MBS 8250-9716-C2BC08-1
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Transmissores de pressão, Transmissores de pressão

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 2
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoCE
CE markYes
Chave de especificaçãoMBS 8250-9716-C2BC08-1
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.ISO 11926
Conex. elétr.Packard redondo da Metri-Pack
Conexão de pressão HEX [mm]22.0 mm
Contains batteriesNo
Demanda de monitoramento de falhaNÃO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]159.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]-1.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]2306.10 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]-14.50 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]120 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-20 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]-4 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]257 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]257 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-40 °F
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosSensores
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-9716-C2BC08-3 I
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.150.2 SERIES
Precisão @ temp. de ref. ±FS [%]0.50 % RH
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]960.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi]13924 psi
Product lineSensing Solutions
Produto idêntico064G1136
Qnt. do pacote48 pc
Ratiométrico da Vsupply [%] [Máx]90.0 % RH
Ratiométrico da Vsupply [%] [Mín]10.0 % RH
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
Saída +Pino 3
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Sinal de saídaRatio metric
Tamanho da con. de pressão7/16-20
Tamanho da con. el.3 pin
TEB interno CTR ±FS [%]1.00 % RH
TEB interno HTR ±FS [%]0.20 % RH
TEB interno LTR ±FS [%]1.00 % RH
Temperatura de referência [°C]25 °C
Temperatura de referência [°F]77 °F
Tempo de resposta, máx. [ms]1 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]5.50 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]4.50 V
Tipo da con. de press.UNF
Tipo de produtoMBS 8250

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.06 Quilograma
Peso líquido0.059 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.13 Litro
EAN/UPC5702428935203