Danfoss logo
MBS 8200, Pressure transmitter, M12 x 1,4 pin, G 1/4

Transmissor de pressão, MBS 8250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625.94 psi

064G1118

Conex. elétr.: M12 x 1, Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 8250-3411-C1GB04-1
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Transmissores de pressão, Transmissores de pressão

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 2
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosYes
AprovaçãoCEcURus
CE markYes
Chave de especificaçãoMBS 8250-3411-C1GB04-1
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP67
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.DIN 3852-E
Conex. elétr.M12 x 1
Conexão de pressão HEX [mm]22.0 mm
Contains batteriesNo
Demanda de monitoramento de falhaNÃO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]250.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]3625.94 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]100 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]-20 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]212 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]-4 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]105 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]221 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-40 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]125 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]257 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 8250-3411-C1GB04-1
Mudança térmica HTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Mudança térmica LTR ±FS/10 K [%]0.20 % RH
Nome do produtoTransmissor de pressão
Padrão da conex. elétr.EN 60947-5-2
Precisão @ temp. de ref. ±FS [%]0.50 % RH
Precisão, máx. +/- FS [%]0.50 % RH
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]1400.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi]20300 psi
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote24 pc
REACH Candidate List substancesNo
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.20 % RH
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.4 pin
Temperatura de referência [°C]25 °C
Temperatura de referência [°F]77 °F
Tempo de resposta, máx. [ms]1 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]32.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]9.00 V
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoMBS 8250
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.071 Quilograma
Peso líquido0.064 Quilograma
Volume0.097 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428484374
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens