Danfoss logo
MBS 1900 Pressure transmitter - G 1/4

Transmissor de pressão, MBS 1900, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87.02 psi

064G6501

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1900-1811-A0AB04-0
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Transmissores de pressão, Transmissores de pressão

Especificação do Produto

Característica
Valor
- comumPino 2
Alimentação +Pino 1
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoCEcURus
CE markYes
Chave de especificaçãoMBS 1900-1811-A0AB04-0
China RoHS complianceOut of scope
Classificação da carcaça IPIP65
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. de press. pad.EN 837
Conex. elétr.Angular connector
Conexão de pressão HEX [mm]24.0 mm
Contains batteriesNo
Demanda de monitoramento de falhaNÃO
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diafr. fluxoNÃO
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão [bar] [Max]6.00 bar
Faixa de pressão [bar] [Min]0.00 bar
Faixa de pressão [psi] [Máx]87.02 psi
Faixa de pressão [psi] [Mín]0.00 psi
Faixa de temp. compensada [°C] [Máx]80 °C
Faixa de temp. compensada [°C] [Mín]0 °C
Faixa de temp. compensada [°F] [Máx]176 °F
Faixa de temp. compensada [°F] [Mín]32 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]80 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]176 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max]80 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min]0 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx]176 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín]32 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosSensores
Intrinsecamente seguroNÃO
Material DescriptionDELETED Sensor MBS 1900-1811-A0AB04-0
Nome do produtoTransmissor de pressão
Notas da conexão de pressãoA
Padrão da conex. elétr.EN 175301-803-A
Precisão @ temp. de ref. ±FS [%]1.00 % RH
Precisão, típica +/- FS [%]1.0 % RH
Pressão Macho/FêmeaMacho
Pressão máx. de sobrecarga [bar]75.0 bar
Pressão máx. de sobrecarga [psi]1088 psi
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote45 pc
REACH Candidate List substancesNo
Ref. de unidade de press.Gauge (relative)
Sem linearidade BFSL ±FS [%]0.50 % RH
Sinal de saídaCurrent
Sinal de saída [mA] [Máx]20 mA
Sinal de saída [mA] [Mín]4 mA
Tamanho da con. de pressão1/4
Tamanho da con. el.4 pin
TEB interno CTR ±FS [%]3.00 % RH
Temperatura de referência [°C]20 °C
Temperatura de referência [°F]68 °F
Tempo de resposta, máx. [ms]4 ms
Tensão de alimentação [V] CC [máx.]28.00 V
Tensão de alimentação [V] CC [min]9.00 V
Tipo da con. de press.G
Tipo de produtoMBS 1900
UL markYes

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.046 Quilograma
Peso líquido0.043 Quilograma
Volume0.102 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423269747
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens