Transmissor de pressão, MBS 1900, 0 bar - 20 bar, 0 psi - 290.08 psi
064G6589
Tipo da con. de press.: R, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 1900-2311-A1PT04-0
Este produto foi descontinuado.
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.
Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Transmissores de pressão, Transmissores de pressão
064G6589
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| - comum | Pino 2 |
| Alimentação + | Pino 1 |
| Amortecedor de pulsos | No |
| Aprovação | CEcURus |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | MBS 1900-2311-A1PT04-0 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP65 |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho e Fêmea |
| Conex. de press. pad. | ISO 7-1 |
| Conex. elétr. | Angular connector |
| Conexão de pressão HEX [mm] | 24.0 mm |
| Contains batteries | No |
| Demanda de monitoramento de falha | NÃO |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diafr. fluxo | NÃO |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão [bar] [Max] | 20.00 bar |
| Faixa de pressão [bar] [Min] | 0.00 bar |
| Faixa de pressão [psi] [Máx] | 290.08 psi |
| Faixa de pressão [psi] [Mín] | 0.00 psi |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Máx] | 80 °C |
| Faixa de temp. compensada [°C] [Mín] | 0 °C |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Máx] | 176 °F |
| Faixa de temp. compensada [°F] [Mín] | 32 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 80 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 176 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -4 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] | 80 °C |
| Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] | 0 °C |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] | 176 °F |
| Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] | 32 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Sensores |
| Intrinsecamente seguro | NÃO |
| Material Description | DELETED Sensor MBS 1900-2311-A1PT04-0 |
| Nome do produto | Transmissor de pressão |
| Padrão da conex. elétr. | EN 175301-803-A |
| Precisão @ temp. de ref. ±FS [%] | 1.00 % RH |
| Precisão, típica +/- FS [%] | 1.0 % RH |
| Pressão Macho/Fêmea | Macho |
| Pressão máx. de sobrecarga [bar] | 75.0 bar |
| Pressão máx. de sobrecarga [psi] | 1088 psi |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Ref. de unidade de press. | Gauge (relative) |
| Sem linearidade BFSL ±FS [%] | 0.50 % RH |
| Sinal de saída | Current |
| Sinal de saída [mA] [Máx] | 20 mA |
| Sinal de saída [mA] [Mín] | 4 mA |
| Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
| Tamanho da con. el. | Pg 9 |
| TEB interno CTR ±FS [%] | 3.00 % RH |
| Temperatura de referência [°C] | 20 °C |
| Temperatura de referência [°F] | 68 °F |
| Tempo de resposta, máx. [ms] | 4 ms |
| Tensão de alimentação [V] CC [máx.] | 28.00 V |
| Tensão de alimentação [V] CC [min] | 9.00 V |
| Tipo da con. de press. | R |
| Tipo de produto | MBS 1900 |
| UL mark | Yes |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.078 Quilograma |
| Peso líquido | 0.069 Quilograma |
| Volume | 0.199 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423288502 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |