Acessórios, sensores, Cabo
073G0152
Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 50
073G0152
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Comprimento do cabo [m] | 1.000 m |
| Comprimento do cabo [pol.] | 40.00 in |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
| Conex. elétr. | Mini Mate-N-Lok |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max] | 80 °C |
| Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min] | -40 °C |
| Fios [pcs] | 6 pc |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios, sensores |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Accessory Cable 1.0 m Mate-N-Lok M |
| Nome do produto | Cabo |
| Peças incluídas | Cable with plug 1,00 m |
| Product line | Sensing Solutions |
| Produto idêntico | 073G0100 |
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| Tamanho da con. el. | 6 pin |
| Tipo de produto | Acessório |
| Tipo do cabo | Multi conductor |
| Usado para produtos | DST G |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 92 Grama |
| Peso líquido | 72 Grama |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255225089 |