Danfoss logo
Accessory, Cable, Gas Sensor, 6 pin

Acessórios, sensores, Cabo

073G0150

Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 40

Especificação do Produto

Característica
Valor
Comprimento do cabo [m]1.500 m
Comprimento do cabo [pol.]60.00 in
Con. elétrica Macho/FêmeaMacho
Conex. elétr.Mini Mate-N-Lok
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Max]80 °C
Faixa de temperatura do cabo [°C] [Min]-40 °C
Fios [pcs]6 pc
Formato da embalagemEmbalagem industrial
Grupo de produtosAcessórios, sensores
Característica
Valor
Material DescriptionAccessory Cable 1.5 m Mate-N-Lok I/40
Nome do produtoCabo
Peças incluídasCable with plug 1,50 m I/40
Product lineSensing Solutions
Qnt. do pacote40 pc
Tamanho da con. el.6 pin
Tipo de produtoAcessório
Tipo do caboMulti conductor
Usado para produtosDST G

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto128 Grama
Peso líquido108 Grama
Característica
Valor
EAN/UPC5715255225041