Acessórios, sensores, Cabo
061H5241
Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 100
061H5241
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | NSK-PP62 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Comprimento do cabo [m] | 1.500 m |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
| Conex. elétr. | Packard redondo da Metri-Pack |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grupo de produtos | Acessórios, sensores |
| Material Description | Cable NSK PP62 I/100 |
| Nome do produto | Cabo |
| Peças incluídas | Round packard w. 1,5 m cable |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 100 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Sinal de saída | NONE |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | NSK |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.032 Quilograma |
| Peso líquido | 0.019 Quilograma |
| Volume | 0.138 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428927277 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |