Acessórios, sensores, Cabo
061H5198
Formato da embalagem: Embalagem industrial, Qnt. do pacote: 50
061H5198
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprovação | CE |
| CE mark | Yes |
| Chave de especificação | NSK-PP18 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Classificação da carcaça IP | IP66 |
| Comentários | 10 PC. 060G8243 PER BAG5 BAGS PER CARTON |
| Comprimento do cabo [m] | 4.000 m |
| Con. elétrica Macho/Fêmea | Macho |
| Conex. elétr. | Packard redondo da Metri-Pack |
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
| Formato da embalagem | Embalagem industrial |
| Grupo de produtos | Acessórios, sensores |
| Material Description | Cable NSK PP18 I/50 |
| Nome do produto | Cabo |
| Peças incluídas | Round packard w. 4,0 m cable |
| Pin configuration/colour | Pin A RedPin B BlackPin C White |
| Product line | Sensing Solutions |
| Qnt. do pacote | 50 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Sinal de saída | NONE |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | NSK |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.11 Quilograma |
| Peso líquido | 0.097 Quilograma |
| Volume | 0.201 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428274364 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |