Acessórios de válvulas teste, Adaptador, MBV 5000
061B720666
Designação de tipo: Adaptador, Usado para produtos: MBV 5000, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 70
061B720666
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Designação de tipo | Adaptador |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Grupo de produtos | Acessórios de válvulas teste |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Adaptor For MBV5000 |
| Nome do produto | Adaptador |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 70 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da con. de entrada de pressão [pol.] | 1/4 |
| Tipo de con. da pressão de entrada | G |
| Tipo de produto | Acessório |
| Usado para produtos | MBV 5000 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.106 Quilograma |
| Peso líquido | 0.104 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 0.07 Litro |
| EAN/UPC | 5702428529877 |