Danfoss logo
Acessórios, produto auxiliar, MBV 3000-product-details

Acessórios, produto auxiliar, MBV 3000

061B7179

Hose For Connecting Manual Oil Pump

Especificação do Produto

Característica
Valor
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão (Pi) [bar] óleo [Máx]40 bar
Faixa de pressão (Pi) [bar] óleo [Mín]0 bar
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]10 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]248 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]50 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Grupo de produtosAcessórios, produto auxiliar
Material DescriptionHose For Connecting Manual Oil Pump
Nome do produtoAccessory
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote6 pc
Tipo de produtoMBV 3000

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.197 Quilograma
Peso líquido0.12 Quilograma
Característica
Valor
Volume0.854 Litro
EAN/UPC5715162429181