Danfoss logo
Test block for HPCO, MBV 3000 061B7170

Válvulas de bloqueio e regulagem, MBV 3000

061B7170

Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Especificação do Produto

Característica
Valor
AprovaçãoEAC
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. da conex. de pressão de teste16 x 2
Dim. da conexão de saída1/4
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão (Pi) [bar] óleo [Máx]40 bar
Faixa de pressão (Pi) [bar] óleo [Mín]0 bar
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]10 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]50 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Função de testeOther
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Material DescriptionTest block for HPCO
MiniMess inclusoSim
Nome do produtoTest block for HPCO
Número de entradas [pc]1 pc
Número de saídas [pc]1 pc
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Product lineIndustrial Refrigeration
Qnt. do pacote7 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da con. de pressão1/4
Tipo da con. de press.NPT
Tipo de conex. de pressão de testeM
Tipo de conexão de saídaNPT
Tipo de produtoMBV 3000

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto457 Grama
Peso líquido410 Grama
Volume0.535 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424503710
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm