Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7005

Válvula de teste, MBV 5000

061B7055

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Faixa de pressão (Pi): 0 - 60

Especificação do Produto

Característica
Valor
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoEACRoHSUA
Chave de especificaçãoMBV5000-2211S
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. de pressão padrão roscaISO 228-1
Conex. de press. pad.DIN 3852-E
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. da conex. de pressão de teste16 x 2
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão (Pi) [bar] [Máx]60 bar
Faixa de pressão (Pi) [bar] [Mín]0 bar
Faixa de pressão (Pi) [bar] óleo [Máx]60 bar
Faixa de pressão (Pi) [bar] óleo [Mín]0 bar
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]248 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de testeSeparar
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Mais informaçõesTamanho padrão SS, expansor
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve
MiniMess inclusoSim
Nome do produtoVálvula de teste
Número de entradas [pc]1 pc
Número de saídas [pc]2 pc
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote4 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da con. de pressão1/4
Tipo da con. de press.G
Tipo de conex. de pressão de testeM
Tipo de conexão de saídaFlange
Tipo de produtoMBV 5000

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto2.057 Quilograma
Peso líquido1.95 Quilograma
Característica
Valor
Volume1.13 Litro
EAN/UPC5702428512497