Válvula de teste, MBV 5000
061B7049
Tipo da con. de press.: Flange, Faixa de pressão (Pi): 0 - 120
061B7049
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Amortecedor de pulsos | No |
| Aprovação | EACRoHSUA |
| Chave de especificação | MBV5000-111X |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. da conex. de pressão de teste | 16 x 2 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Faixa de pressão (Pi) [bar] [Máx] | 120 bar |
| Faixa de pressão (Pi) [bar] [Mín] | 0 bar |
| Faixa de pressão (Pi) [bar] óleo [Máx] | 180 bar |
| Faixa de pressão (Pi) [bar] óleo [Mín] | 0 bar |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 120 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 248 °F |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -4 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função de teste | Separar |
| Grupo de produtos | Válvulas de bloqueio e regulagem |
| Material Description | MBV 5000 Test Valve M/15 |
| Nome do produto | Válvula de teste |
| Número de entradas [pc] | 1 pc |
| Número de saídas [pc] | 1 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 15 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075 |
| SCIP dossier product name | MBV 1000-5000 |
| Tipo da con. de press. | Flange |
| Tipo de conex. de pressão de teste | M |
| Tipo de conexão de saída | Flange |
| Tipo de produto | MBV 5000 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.423 Quilograma |
| Peso líquido | 0.36 Quilograma |
| Volume | 0.546 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428229333 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |