Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7047

Válvula de teste, MBV 5000

061B7047

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Faixa de pressão (Pi): 0 - 120
O produto não está disponível para compra, mas você ainda pode encontrar informações sobre ele, incluindo manuais de serviço, desenhos, etc.

Se estiver à procura de um produto semelhante, pode verificar outras opções dentro do mesmo tipo de produto visitando a página "tipo de produto".: Peças de reposição e acessórios para transmissores de pressão, Peças de reposição e acessórios para pressostatos e termostatos

Especificação do Produto

Característica
Valor
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoEACLLC CDC EURO-TYSKRoHS
Chave de especificaçãoMBV5000-3501
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. de pressão padrão roscaISO 228-1
Con. de teste padrão roscaISO 228-1
Conex. de press. pad.DIN 3852-E
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. da conex. de pressão de teste1/4
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão (Pi) [bar] [Máx]120 bar
Faixa de pressão (Pi) [bar] [Mín]0 bar
Faixa de pressão (Pi) [bar] óleo [Máx]180 bar
Faixa de pressão (Pi) [bar] óleo [Mín]0 bar
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]248 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de testeComum
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Material DescriptionMBV 5000 Test Valve M/6
Nome do produtoVálvula de teste
Número de entradas [pc]1 pc
Número de saídas [pc]5 pc
Obs. da conexão de pressão de testePlugue de orifício
Pressão de teste Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote6 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da con. de pressão1/4
Tipo da con. de press.G
Tipo de conex. de pressão de testeG
Tipo de conexão de saídaFlange
Tipo de produtoMBV 5000

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.792 Quilograma
Peso líquido1.562 Quilograma
Característica
Valor
Volume3.443 Litro
EAN/UPC5702423272945