Válvula de teste, MBV 5000
061B7020
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Faixa de pressão (Pi): 0 - 120
061B7020
Especificação do Produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Amortecedor de pulsos | No |
| Aprovação | EACRoHSUA |
| Chave de especificação | MBV5000-2401 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Con. de pressão padrão rosca | ISO 228-1 |
| Con. de teste padrão rosca | ISO 228-1 |
| Conex. de press. pad. | DIN 3852-E |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dim. da conex. de pressão de teste | 1/4 |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Faixa de pressão (Pi) [bar] [Máx] | 120 bar |
| Faixa de pressão (Pi) [bar] [Mín] | 0 bar |
| Faixa de pressão (Pi) [bar] óleo [Máx] | 180 bar |
| Faixa de pressão (Pi) [bar] óleo [Mín] | 0 bar |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] | 120 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] | -20 °C |
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] | 248 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] | -4 °F |
| Formato da embalagem | Embalagem Multipack |
| Função de teste | Separar |
| Grupo de produtos | Válvulas de bloqueio e regulagem |
| Material Description | MBV 5000 Test valve M/9 |
| Nome do produto | Válvula de teste |
| Número de entradas [pc] | 1 pc |
| Número de saídas [pc] | 4 pc |
| Obs. da conexão de pressão de teste | Plugue de orifício |
| Pressão de teste Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Pressão Macho/Fêmea | FÊMEA |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Qnt. do pacote | 9 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
| Tamanho da con. de pressão | 1/4 |
| Tipo da con. de press. | G |
| Tipo de conex. de pressão de teste | G |
| Tipo de conexão de saída | Flange |
| Tipo de produto | MBV 5000 |
Especificações gerais do produto
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 1.496 Quilograma |
| Peso líquido | 1.266 Quilograma |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volume | 2.236 Litro |
| EAN/UPC | 5702423059140 |