Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7016

Válvula de teste, MBV 5000

061B7016

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Faixa de pressão (Pi): 0 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoEACUA
Chave de especificaçãoMBV5000-1401
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. de pressão padrão roscaISO 228-1
Con. de teste padrão roscaISO 228-1
Conex. de press. pad.DIN 3852-E
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. da conex. de pressão de teste1/4
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão (Pi) [bar] [Máx]120 bar
Faixa de pressão (Pi) [bar] [Mín]0 bar
Faixa de pressão (Pi) [bar] óleo [Máx]180 bar
Faixa de pressão (Pi) [bar] óleo [Mín]0 bar
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]248 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de testeSeparar
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/9
Nome do produtoVálvula de teste
Número de entradas [pc]4 pc
Número de saídas [pc]4 pc
Obs. da conexão de pressão de testePlugue de orifício
Pressão de teste Macho/FêmeaFÊMEA
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote9 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da con. de pressão1/4
Tipo da con. de press.G
Tipo de conex. de pressão de testeG
Tipo de conexão de saídaFlange
Tipo de produtoMBV 5000

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.515 Quilograma
Peso líquido1.404 Quilograma
Característica
Valor
Volume2.236 Litro
EAN/UPC5702423058945