Danfoss logo
Test valve, MBV 5000_061B7002

Válvula de teste, MBV 5000

061B7002

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Faixa de pressão (Pi): 0 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoEACRoHSUA
Chave de especificaçãoMBV5000-1311
China RoHS complianceOut of scope
Con. de pressão padrão roscaISO 228-1
Conex. de press. pad.DIN 3852-E
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. da conex. de pressão de teste16 x 2
EU RoHS complianceOut of scope
Faixa de pressão (Pi) [bar] [Máx]120 bar
Faixa de pressão (Pi) [bar] [Mín]0 bar
Faixa de pressão (Pi) [bar] óleo [Máx]180 bar
Faixa de pressão (Pi) [bar] óleo [Mín]0 bar
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]248 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Função de testeSeparar
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Material DescriptionMBV 5000 Test valve M/12
MiniMess inclusoSim
Nome do produtoVálvula de teste
Número de entradas [pc]3 pc
Número de saídas [pc]3 pc
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.cd7d33e0-ff13-4f81-9c95-994a26062075
SCIP dossier product nameMBV 1000-5000
Tamanho da con. de pressão1/4
Tipo da con. de press.G
Tipo de conex. de pressão de testeM
Tipo de conexão de saídaFlange
Tipo de produtoMBV 5000

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto1.316 Quilograma
Peso líquido1.086 Quilograma
Volume1.678 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423059218
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm