Danfoss logo
Test valve, MBV 3000_061B6100, 061B6110

Válvula de teste, MBV 3000

061B6110

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Faixa de pressão (Pi): 0 - 120

Especificação do Produto

Característica
Valor
Amortecedor de pulsosNo
AprovaçãoEACRoHSUA
Chave de especificaçãoMBV 3000-11S
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Con. de pressão padrão roscaISO 228-1
Conex. de press. pad.DIN 3852-E
Conexão de saída padrãoDIN 3852X
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. da conex. de pressão de teste16 x 2
Dim. da conexão de saída1/4
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de pressão (Pi) [bar] [Máx]120 bar
Faixa de pressão (Pi) [bar] [Mín]0 bar
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]120 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]248 °F
Característica
Valor
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Função de testeSeparar
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Material DescriptionMBV 3000 Test Valve Stainless Steel
MiniMess inclusoSim
Nome do produtoVálvula de teste
Número de entradas [pc]1 pc
Número de saídas [pc]1 pc
Pressão Macho/FêmeaFÊMEA
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote10 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da con. de pressão1/2
Tipo da con. de press.G
Tipo de conex. de pressão de testeM
Tipo de conexão de saídaG
Tipo de produtoMBV 3000

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.533 Quilograma
Peso líquido0.508 Quilograma
Volume0.402 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428008761
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm