Danfoss logo
Isolation valve, MBV 2000_061B6019

Válvula isolante, MBV 2000

061B6019

Pressão máx.de trabalho [bar]: 600, Tipo de conexão int.: M

Especificação do Produto

Característica
Valor
Chave de especificaçãoMBV2000-XXX
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Conexão int. padrãoDIN 3852
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dim. da conexão ext.14 x 1.5
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max]200 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min]-20 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx]382 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín]-4 °F
Formato da embalagemEmbalagem Multipack
Característica
Valor
Grupo de produtosVálvulas de bloqueio e regulagem
Material DescriptionMBV 2000 Isolation Valve M/60
Nome do produtoVálvula isolante
Pressão de ruptura [bar]1500.0 bar
Pressão máx. de teste[psig]8702.0 psig
Pressão máx.de trabalho [bar]600.0 bar
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Qnt. do pacote60 pc
REACH Candidate List substancesNo
Tamanho da con. int.12 x 1.5
Tipo de conexão ext.M
Tipo de conexão int.M
Tipo de produtoMBV 2000

Especificações gerais do produto

Característica
Valor
Peso bruto0.068 Quilograma
Peso líquido0.064 Quilograma
Volume0.089 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428366694
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm